Dummy - FL WLAN 1100 DUMMY - 2702990

WLAN-Access-Point, klient med to interne antenner (MIMO) for etthullsmontering, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvens 2,4 GHz, 5 GHz (inkl. DFS-kanaler), tilkoblinger: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: for LAN, Web, http/https, Command Line Interface

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702990
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe DNN2W4 -
GTIN 4055626456676
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 276,800 g

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk