I/O-modul - R-AXL F DI32/1 2H - 2702986

Ingen tilgjengelige bilder

IndraControl S20, Digitalinngangsmodul, Digitale innganger: 32, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 1-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, inkludert bussokkelmodul og S20 plugger

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Modulen er designet for bruk innenfor en IndraControl S20-stasjon.
Den brukes til å registrere digitale signaler.
Inngangenes filtertider kan stilles inn for å øke støysikkerheten.
Filtertider på 100 μs gjør det mulig for deg å implementere en målefunksjon med en inngangsfrekvens på maks. 5 kHz.

Dine fordeler

  • 32 digitale innganger i henhold til EN 61131-2 type 1 og type 3
  • 24 V DC, 2,4 mA
  • Tilkobling av sensorer i enlederteknikk
  • Minimal oppdateringstid <100 µs
  • Filtertider kan stilles inn i tre trinn: < 100 µs, 1000 µs eller 3000 µs
  • Maksimal inngangsfrekvens 5 kHz
  • Lagret utstyrsmerkeskilt

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702986
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode DNI23X -
GTIN 4055626488905
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 212,500 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk