Industrial Ethernet Switch - FL NAT 2304-2GC-2SFP - 2702981

Managed NAT Switch 2000, 4 RJ45-porter 10/100/1000 mb/s, 2 SFP-porter 100/1000 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Egnet for PROFINET- og EtherNet/IP™-nettverk
  • Rask og enkel oppstart og konfigurering med programmet FL NETWORK MANAGER
  • Konfigurasjonsminne
  • RSTP
  • DHCP Client, DHCP Server (pool-basert og port-basert), DHCP Option 82
  • VLAN
  • MRP (klient og master)
  • Web-based management, SNMP
  • Smal byggform
  • -40 °C ... 70 °C omgivelsestemperatur
  • Fleksibel oppdeling i flere LAN- og WAN-områder
  • 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port Forwarding
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702981
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe DNN131 -
GTIN 4055626446035
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 439,000 g

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk