ny

Sikkerhetsbryter aktuator - PSR-CT-C-ACT - 2702973

Berøringsfri sikkerhetsbryter opptil kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), kodet aktivator, kompatibel med samtlige av sensorenes kodetyper, forsyning induktivt via sensoren, IP69K

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

PSR-CT-sikkerhetsbryteren består av en kombinasjon av en sensor PSR-CT-...-SEN-1-8 med forskjellig kodetype og en kodet aktivator PSR-CT-C-ACT. Den gir maksimal beskyttelse mot manipulering og optimal sikkerhet etter EN ISO 14119. Følgende kodetyper finnes for PSR-CT-sikkerhetsbrytere: 
Fixcode: For at sensoren skal registrere aktivatoren, må denne tilordnes sensoren gjennom en programmeringsprosess. Programmeringen kan foretas én gang. Deretter er sensor og aktivator fast tilordnet hverandre via kodingen. Sikkerhetsbrytere med fixcode-evaluering oppnår et høyt kodetrinn. 
Unicode: For at sensoren skal registrere aktivatoren, må denne tilordnes sensoren gjennom en programmeringsprosess. Nye aktivatorer kan programmeres på nytt et ubegrenset antall ganger. Sensoren gjenkjenner kun den aktivatoren som ble programmert sist. Sikkerhetsbrytere med unicode-evaluering oppnår et høyt kodetrinn. 
Multicode: Sensoren gjenkjenner enhver aktivator av tillatt type. Det er ikke mulig å tilordne en bestemt aktivatorkode. Sikkerhetsbrytere med multicode-evaluering oppnår et lavt kodetrinn.

Dine fordeler

  • Integrert resetfunksjon på bryteren
  • Fire betjeningsposisjoner, tre startretninger
  • Beskyttelse mot manipulering i form av RFID-transponderteknologi
  • Rask diagnostikk grunnet utfyllende statusinformasjon
  • Praktisk installering takket være gjennomgående M12-tilkoblingsteknikk
  • Pålitelig seriekobling etter EN ISO 14119
  • Fleksibel bruk takket være kompakt konstruksjon
  • Sikker, økonomisk effektiv komplett løsning
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702973
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe DNA611 -
GTIN 4055626447001
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 41,000 g
Tolltariffnummer 85365019

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk