Koblingsrelé - IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - 2702971

Pluggbart SIL-koblingsrelé som inn-/utgangstilbehør for VIP-sokkelmodul, SIL 3 High- og Low-Demand-anvendelser, Safe-State-Off, kobler digitale utgangssignaler til periferien, en aktiveringsstrømskrets, en tilbakemeldingsstrømkrets, testimpulsfilter

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Opptil SIL 3 i henhold til IEC 61508
  • Tvangsførte kontakter i henhold til EN 50205
  • Enkel Proof Test i henhold til IEC 61508 ved hjelp av integrert signalkontakt
  • Enkel Proof-Test i henhold til IEC 61508
  • Lang levetid med filtrering av styringstestimpulser
  • 1 aktiveringsstrømkrets, 1 diagnostikkstrømkrets
  • Kobler digitale utgangssignaler fra feilsikre styringer til perifert utstyr (ventiler osv.) for galvanisk skille og tilpasning av effekt
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702971
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe DNA172 -
GTIN 4055626510941
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 51,090 g
Tolltariffnummer 85364900

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk