FO-omformer - FL MC EF 660 SCRJ - 2702944

FO converter, for converting 100Base-T to polymer and PCF fiber (660 nm), SC-RJ FO connection (PROFINET standard), can be mounted on a DIN rail, 24 V DC supply

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Link through-funksjon gir enkel overvåking av forbindelsen. Driftsklarheten til tilkoblede kabelforbindelser og deltagere overvåkes og signaliseres
  • Kun minimale forsinkelser
  • Montering på monteringsskinne
  • Bakveggsplate busskontakt, derfor alternativ eller redundant 24 V strømforsyning
Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702944
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe DNC311 -
GTIN 4055626431260
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 172,700 g

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk