LED-maskinlampe - PLD M 260 W-40/80 540/D40 - 2702941

LED-maskinlampe, 24 V DC, strålevinkel 40 °/80 °, fargetemperatur 5000 K, lengde 540 mm, diameter 40 mm, M12-pluggforbinder, Lampehus: Aluminium, eloksert, Glasskive: Enplate-sikkerhetsglass (ESG, termisk spent floatglass), svingbar, resistent mot kjøle- og smøremiddel

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Denne LED-maskinlampen er konstruert for belysning i eller på maskiner.
Lampen kan benyttes i røffe omgivelser.
Det er mulig grunnet følgende faktorer:
– høy beskyttelsesgrad
– resistens mot vanlige kjøle- og smøremidler
– uømfintlighet mot vibrasjoner og slag
– sikkerhetsglass med 4 mm tykkelse
Diameteren på kun 40 mm muliggjør montering selv der plassen er begrenset.
Monteringen foretas med holdere eller vinkler (delene inngår ikke i leveransen) der lampen kan svinges og belysningen dermed posisjoneres optimalt.

Dine fordeler

  • Plassbesparende grunnet liten diameter
  • Pluggbar tilledning gir fritt valg av ledningslengde og enkel og rask installering
  • Målrettet belysning grunnet svingbarhet
  • Kan benyttes i verktøymaskiner takket være beskyttelsesgrad IP67 og resistens mot kjøle- og smørestoffer
  • Kan benyttes ved høye temperaturer samt ved sterke vibrasjoner og støt
  • Sikkerhetsglass muliggjør bruk også i omgivelser med potensielt mekaniske påkjenninger
  • ETL-godkjennelse åpner for bruk i Nord-Amerika
  • Meget sparsommelig takket være energieffektiv LED-teknologi og minimum 60 000 timer LED-levetid

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702941
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDNL -
GTIN 4055626443942
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 280,000 g
Tolltariffnummer 94054099

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk