Tilleggsmodul - PSR-SCP-42-230UC/URM4/4NO/2NC - 2702924

En- eller tokanals kontaktutvidelse med stort forsyningsområde, fire N/O, en N/C, en utgang, sammen med basisenhet opptil Kat. 4, PL e i henhold til EN ISO 13849, pluggbar skruklemme, bredde 22,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Med kontaktutvidelsesenheten URM4 kan sikkerhetsrettede signaler viderebehandles som potensialfrie kontakter for et inngangsspenningsområde fra 42 til 230 V AC/DC. Den nye kontaktutvidelsesenheten dekker spesifikt bruksområder som overstiger 24 V nominell spenning.
Den nye enheten er godkjent i henhold til EN 50156 og kan derfor benyttes i fyringsanlegg uten at ekstra tiltak er nødvendig. Spesielt i kombinasjon med tilhørende sikkerhetsrelé PSR som basisenhet er sikkerhetskretser opptil PL e eller SIL 3 mulig.

Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702924
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BDNA -
Katalogside Side 263 (C_6_2017)
GTIN 4055626429106
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 199,000 g
Tolltariffnummer 85371098
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk