ny

Sikkerhetsrelé - PSR-MC42-2NO-1DO-24DC-SC - 2702901

Sikkerhetsrelé med IO-Link for nødstopp, beskyttelsesdører og lysporter, opptil SILCL 3, Kat. 4, PL e, to sensorkretser, automatisk eller manuell, overvåket start, to aktiveringsstrømkretser, en signalutgang, US = 24 V DC, pluggbar skruklemme

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Opptil kat. 4 / PL e i henhold til ISO 13849-1, SILCL 3 i henhold til IEC 62061, SIL 3 i henhold til IEC 61508
  • En- og tokanals styring
  • To sensorkretser
  • To aktiveringsstrømkretser, en digital signalutgang
  • Diagnosedata via IO-Link kombinert med PSR-CT-sikkerhetsbrytere
  • For overvåking av nødstopp og beskyttelsesdører samt evaluering av lysporter
  • Manuelt overvåket og automatisk aktivering
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702901
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe DNA181 -
GTIN 4055626458540
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,000 g

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk