Radiosignalsett - RAD-900-DAIO6 - 2702877

Radioline – 900 MHz radiotransceiver med seks integrerte I/O-kanaler, NEMA 4X-hus, antennetilkobling N (bøssing), rundstråleantenne, punkt-til-punkt-, stjerne- og mesh-nettverk opptil 250 stasjoner, rekkevidde opptil 32 km (ved fri sikt), for bruk i Nord-Amerika

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Completely compatible with existing Radioline installations
  • Power using AC mains or DC control voltages
  • Flere kilometer rekkevidde takket være innstillbare dataoverføringshastigheter på radiosignalgrensesnittet
  • NEMA 4X housing reduces time and complexity of installation

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702877
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe DNC611 -
GTIN 4055626428888
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,000 g

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk