Radiosignalsett - ILB BT ADIO MUX - 2702875

Trådløs-MUX-sett, to moduler med henholdsvis 16 digitale inn- og utganger og 2 analoge inn- og utganger (0-20 mA, 0-10 V), uten antenner

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enklere får det ikke blitt: Pakk ut - koble til - slå på!
  • Radiodiagnostikk ved hjelp av bargraf
  • Rekkevidder 50 m ... 100 m i industrihaller med rundtvirkende antenner og opptil 400 m med retningsantenner ved fri sikt
  • Rask oppbygging av forbindelsen og signaloverføring
  • Plug&Play - oppstart uten konfigurering
  • Aktuell Bluetooth 4.0 teknologi

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702875
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDNC -
Katalogside Side 467 (C_6_2017)
GTIN 4055626369846
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 630,000 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk