Kommunikasjonsmodul - AXL F MA DALI2 1H - 2702864

Axioline F, DALI-master, to kanaler, integrert DALI-nettdel, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Modulen er designet for bruk innenfor en Axioline F-stasjon.
Tokanals DALI-master åpner for kommunikasjon med to DALI-nettverk inkludert tilhørende busspenningsforsyning med henholdsvis opptil 230 mA.

Dine fordeler

  • DALI-master med integrert DALI-bussforsyning
  • Egnet for single-master-drift
  • Galvanisk skille av DALI-bussen
  • DALI-bussen er beskyttet mot utilsiktet oppregulering av nettspenning (opptil 250 V AC)
  • Lagret utstyrsmerkeskilt

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702864
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDI2 -
GTIN 4055626463360
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 190,500 g
Tolltariffnummer 85389091

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk