Radiosignalmodul - RAD-2400-IFS-JP - 2702863

Radioline – 2,4-GHz-radiosignaltransceiver med RS-232/485-grensesnitt, kan utvides med I/O-moduler, antennetilkobling RSMA (female), punkt-til-punkt-, stjerne- og Mesh-nettverk opptil 250 stasjoner, rekkevidde opptil 5 km (ved fri sikt), benyttes i Japan

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Radioline er et nytt radiosignalsystem for utstrakte anlegg. Det helt spesielle: Du trenger bare å vri på riflehjulet for å tilordne innganger og utganger - helt uten programmering. Radioline overfører både I/O-signaler og serielle data (seriell modus) og kan derfor brukes på mange forskjellige områder. I/O-signaler kan også kobles direkte til styringer via Modbus-protokollen (PLC/Modbus-RTU-modus).
I tillegg kan man utforme forskjellige nettverksstrukturer: Fra enkel punkt-til-punkt-forbindelse til komplekse meshnettverk. Takket være den nyeste Trusted Wireless-radiosignalteknologien er Radioline det absolutt beste valget for bruk i industrien.

Dine fordeler

  • Godkjennelse til Japan
  • Lisensfritt 2,4 GHz-frekvensbånd
  • Flere kilometer rekkevidde takket være innstillbare dataoverføringshastigheter på radiosignalgrensesnittet
  • Rask og enkel oppstart uten programmering
  • God pålitelighet takket være Trusted Wireless 2.0-teknologi (AES koding, frekvenshoppmetode og administrering av sameksistens)
  • Meshnettverk opptil 250 deltagere
  • Integrert RS-232/RS-485-grensesnitt
  • Kan utvides modulært med opptil 32 I/O-tilleggsmoduler
  • Utvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702863
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDNC -
GTIN 4055626369853
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 197,500 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding