Inline-modul - IB IL 24 DO 4/EF-ECO - 2702825

Inline ECO, Digitalutgangsmodul, Digitale utganger: 4, 24 V DC, 500 mA, tilkoblingsteknikk: 3-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-plugg

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon.
Den brukes til å sende ut digitale signaler.
Inline ECO-klemmene er godkjent for temperaturområdet fra 0 °C til +55 °C. Elektronikksokkel og Inline-plugg inngår i leveransen.

Dine fordeler

  • 4 digitale utganger
  • Tilkobling av aktuatorene i to- og trelederteknikk
  • Nominell strøm pr. utgang: 500 mA
  • Klemmens totale strøm: 2 A
  • Kortslutnings- og overlastbeskyttede utganger
  • Diagnostikk- og statusvisninger
  • Godkjent for bruk i sikkerhetsrettet segmentkrets

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702825
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDI1 -
Katalogside Side 141 (C_6_2017)
GTIN 4055626381473
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 83,850 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk