Inline-funksjonsmodul - IB IL RS 232-ECO - 2702795

Inline ECO, kommunikasjonsmodul, seriell dataoverføring, en seriell inn- og utgangskanal i RS-232-utførelse, overføringshastighet i local bus 500 kbit/s, beskyttelsesgrad IP20, inkludert Inline-plugg

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon.
Klemmen muliggjør drift av vanlig periferiutstyr med serielt grensesnitt på et bussystem.
Inline ECO-klemmene er godkjent for temperaturområdet fra 0 °C til +55 °C. Elektronikksokkel og Inline-plugg inngår i leveransen.

Dine fordeler

  • En seriell inn- og utgangskanal i RS-232-utførelse
  • Data overføres i Transparent Mode
  • Overføringshastigheten kan stilles inn opp til 38400 baud
  • Antall databit, stoppbit og paritet kan stilles inn
  • Handshake-signaler RTS og CTS tilgjengelig
  • Parametrisering via prosessdata
  • Diagnostikk- og statusvisninger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702795
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDI1 -
Katalogside Side 144 (C_6_2017)
GTIN 4055626351629
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 82,930 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk