Inline-modul - IB IL 24 DI 8/HD-ECO - 2702792

Inline ECO, Digitalinngangsmodul, Digitale innganger: 8, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 1-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-plugg

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon.
Den brukes til å registrere digitale signaler.
Inline ECO-klemmene er godkjent for temperaturområdet fra 0 °C til +55 °C. Elektronikksokkel og Inline-plugg inngår i leveransen.

Dine fordeler

  • 8 digitale innganger
  • Tilkobling av sensorer i enlederteknikk
  • Diagnostikk- og statusvisninger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702792
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDI1 -
GTIN 4055626355221
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 83,380 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk