Grensesnittomformere - GW MODBUS TCP/RTU 1E/2DB9 - 2702765

GW MODBUS TCP/RTU-gatewayen konverterer serielle Modbus RTU- eller ASCII-data til Modbus TCP. Støtter serielle master- eller slaveenheter. Omfatter én RJ45-tilkobling og to D-SUB-9-tilkoblinger.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702765
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDNC -
Katalogside Side 343 (C_6_2017)
GTIN 4055626339320
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 179,400 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland US (United States)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk