Grensesnittomformere - GW DEVICE SERVER 2E/2DB9 - 2702761

Server for serielle enheter for konvertering av serielle data (RS-232/422/485) til Ethernet-data (RJ45). Støtter TCP- og UDP-protokoller. COM-Port-omdirigeringsprogramvare og Windows-driver kan lastes ned. Omfatter to RJ45-tilkoblinger og to D-SUB-9-tilkoblinger.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702761
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDNC -
Katalogside Side 342 (C_6_2017)
GTIN 4055626339177
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 159,000 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland US (United States)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk