I/O-modul - NI-AXL F AO4 1H - 2702747

Bildet viser en tilsvarende artikkel fra Phoenix Contact

Remote I/O, Analog utgangsmodul, Analoge utganger: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tilkoblingsteknikk: 2-leder (skjermet, parvis tvunnet), overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Remote I/O plugger

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • 4 analoge utgangskanaler for tilkobling av spennings- eller strømsignaler
  • Bipolare spenningsutganger, unipolare strømutganger
  • Tilkobling av aktuatorene i tolederteknikk
  • Spenningsområder: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
  • Strømområder: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
  • Kortslutningssikre utganger
  • Ingen derating på alle områder
  • Rask signaløkning
  • Driver høy last
  • Lagret utstyrsmerkeskilt
  • Diagnostikk- og statusvisninger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702747
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe DNI24X -
GTIN 4055626344003
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 145,000 g
Tolltariffnummer 85176200

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk