I/O-modul - NI-AXL F DO32/1 1F - 2702743

Bildet viser en tilsvarende artikkel fra Phoenix Contact

Remote I/O, Digitalutgangsmodul, Digitale utganger: 32, 24 V DC, 500 mA, tilkoblingsteknikk: 1-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Remote I/O plugger

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • 32 digitale utganger
  • 24 V DC, 500 mA
  • Tilkobling av aktuatorene i enlederteknikk
  • Minimal oppdateringstid <100 µs
  • Lagret utstyrsmerkeskilt
  • Diagnostikk- og statusvisninger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702743
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe DNI23X -
GTIN 4055626343907
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 240,000 g
Tolltariffnummer 85176200

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk