I/O-modul - NI-AXL F DI32/1 2H - 2702741

Bildet viser en tilsvarende artikkel fra Phoenix Contact

Remote I/O, Digitalinngangsmodul, Digitale innganger: 32, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 1-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, inkludert bussokkelmodul og Remote I/O plugger

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • 32 digitale innganger i henhold til EN 61131-2 type 1 og type 3
  • Tilkobling av sensorer i enlederteknikk
  • Filtertider kan stilles inn i tre trinn: < 100 µs, 1000 µs eller 3000 µs
  • Lagret utstyrsmerkeskilt
  • Diagnostikk- og statusvisninger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702741
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode DNI23X -
GTIN 4055626343587
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 159,000 g
Tolltariffnummer 85176200

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk