ny

Funksjonsmodul - AXL F PM EF 1F - 2702671

Axioline F, effektmålemodul, spenningsinngang opptil 400 V AC (fase/nøytralleder) eller 690 V AC (fase/fase), strøminngang opptil 5 A AC, overføringshastighet i local bus 100 mbps, beskyttelsesgrad IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F-plugger

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Modulen er designet for bruk innenfor en Axioline F-stasjon.
Effektmålemodulen brukes for direkte måling av AC-strøm opptil 5 A, inkludert nøytrallederstrøm og strengspenning opptil 400 V AC (fase til nøytralleder) eller faselederspenning opptil 690 V AC (fase til fase)
Modulen brukes til å analysere vekselstrømsnett. Den kan f. eks. brukes i fordelingsanlegg for måling av strøm, spenning og effekt samt for formidling av forvrengninger og oversvingninger.
Effektmålemodulen kan benyttes i to driftsmodi.
I driftsmodus "Effektivverdier" registrerer modulen nettstørrelsene i trefasenett. Nettstørrelser er fasestrøm, nøytrallederstrøm, fase- og faselederspenning, aktiv, reaktiv og tilsynelatende effekt samt fasenes ytelsesfaktorer, energistrømningsretningene og frekvensen.
I driftsmodus "Momentanverdier" registrerer modulen momentanverdiene (skanneverdiene) til et målesignal. Denne målemodusen brukes til å analysere målesignalets kurveform.

Dine fordeler

  • Fire innganger, 0 A AC ... 5 A AC til fasestrøm og nøytrallederstrøm
  • Tre innganger for faselederspenning opptil 690 V AC, kan kobles til direkte
  • Analyse av harmoniske bølger
  • Fastsettelse av maksimalverdier
  • Energimåler
  • Oppdatering av prosessdata < 500 μs

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702671
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDI2 -
GTIN 4055626364940
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 222,000 g
Tolltariffnummer 85389091

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk