ny

Desentral I/O-modul - AXL E IOL DO8 M12 6P - 2702659

Axioline E-digitalutgangsenhet via IO-Link i kunststoffhuset med en IO-Link-B-port og åtte utganger, 24 V DC, 500 mA, 3-lederteknikk, M12-hurtigkoblingsteknikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Axioline E-digitalutgangsenheten tilkobles en IO-Link-master via en IO-Link-B-port.
Den brukes til å sende ut digitale signaler via IO-Link.
Via IO-Link-master er bruk mulig innenfor forskjellige nettverk.

Dine fordeler

  • Type B-port med ekstra spenningsforsyning
  • IO-Link-spesifikasjon V1.1.2
  • Tilkobling av opptil åtte utganger med M12-pluggforbindere (A-kodet, 5-polet)
  • Diagnostikk- og statusvisninger
  • Kortslutnings- og overlastbeskyttelse av sensorforsyningen
  • Lagret utstyrsmerkeskilt
  • Beskyttelsesgrad IP65/67

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702659
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDNI -
GTIN 4055626279695
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 302,000 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk