Radiosignalmodul - SATEL-LP9 - 2702638

Toveis 900 MHz transceiver for radiooverføring av serielle data og I/O-data

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Utvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C
  • Flere kilometer rekkevidde takket være innstillbare dataoverføringshastigheter på radiosignalgrensesnittet
  • Integrert RS-232/RS-485-grensesnitt
  • Rask og enkel oppstart uten programmering
  • God pålitelighet takket være Trusted Wireless 2.0-teknologi (AES koding, frekvenshoppmetode og administrering av sameksistens)
  • Meshnettverk opptil 250 deltagere

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702638
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe DNC61X -
GTIN 4055626294704
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 327,400 g
Tolltariffnummer 85176200

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk