Endemotstand - PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - 2702636

Aktiv endemotstand for PROFIBUS- og RS-485-bussystemer, redundant spenningsforsyning, videreføring av forsyningsspenningen via T-konnektor, galvanisk skille, terminering kan kobles til, integrert programmeringsgrensesnitt

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Med PSI-TERMINATOR-PB-TBUS kan PROFIBUS eller andre RS-485-nettverk termineres aktivt på bussenden. Det gir sikker kommunikasjon, også selv om bussdeltagerne kobles til og fra under drift. Fordi termineringen kan tilkobles, kan enheten brukes som servicegrensesnitt på alle punkter i bussystemet. Ved bruk av aktive programmeringskomponenter stilles nødvendig spenningsforsyning til rådighet på D-SUB-tilkoblingen (alternativ). Videreføring av forsyningsspenningen via T-konnektorene ved montering av flere komponenter i modulen.

Dine fordeler

  • Diagnostikklysdioder for spenning og dataaktivitet
  • Feilfri busskommunikasjon takket være aktiv terminering
  • Kompakt husform
  • Fast programmeringsgrensesnitt i nettverket
  • Terminering kan kobles til utenfra
  • Monteres som enkeltkomponent eller i modul
  • Utvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C
  • Galvanisk skille av forsyning og datagrensesnitt
  • Redundant spenningsforsyning
  • Videreføring av forsyningsspenningen via T-konnektor for drift i modul
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702636
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDNC -
Katalogside Side 320 (C_6_2017)
GTIN 4055626251530
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 74,650 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk