Busskobler - IL CO BK-XC-PAC - 2702635

Inline XC, Busskobler, CANopen®, MINI COMBICON, Extreme Conditions-variant, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s / 2 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert nettverksplugg, Inline-plugg og merkefelt

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Busskobleren brukes innenfor rammen av et CANopen®-nettverk og utgjør bindeleddet til Inline-I/O-systemet.
Opptil 63 Inline-deltakere kan kobles til busskobleren.
I forbindelse med integrering av Inline-stasjonen i programmeringssystemet finnes det en tilsvarende EDS-fil.
I forbindelse med artikkelen kan denne filen lastes ned under følgende adresse: phoenixcontact.net/products

Dine fordeler

  • Automatisk gjenkjennelse av overføringshastighet i CANopen®-nettverket
  • Programmerbare modi for egenskaper ved feil
  • Emergency Messages
  • Integrert endemotstand kan kobles inn eller ut via DIP
  • Samtidig støtte av to SDO-servere
  • Triggermodi: Event, Timer, Remote Request
  • Node og Life Guarding
  • Heartbeat
  • Tilkobling til CANopen® med 5-polet MINI COMBICON-pluggforbinder
  • Kan benyttes ved ekstreme forhold
  • Utvidet temperaturområde -40 °C...+70 °C (se kapitlet "Test bestått: Bruk ved ekstreme omgivelsesforhold" i databladet)
  • Lakkerte kretskort
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702635
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDI1 -
Katalogside Side 130 (C_6_2017)
GTIN 4055626357546
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 169,000 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk