Lisens - MGUARD SECURE VPN CLIENT LIC - 2702579

Lisens for mGuard Secure VPN Client v11.x

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

VPN-Software-Client er en programvareapplikasjon for tilkobling av PC-en til et virtuelt privat nettverk (VPN). Klienten utvider det private nettverket via et offentlig usikret nettverk som f. eks. Internett. Ressurser fra nettverk som ligger langt unna stilles pålitelig og transparent til disposisjon. Dermed kan du overføre data pålitelig mellom klienten og mGuard-systemet.

Senest etter testfasen må du aktivere VPN-Software-Client. Du finner onlineaktiveringen i menypunktet Lisensinfo og aktivering, under Hjelp. I forbindelse med offlineaktivering går du inn på følgende:
phoenixcontact.com/mguard-vpn-client-aktivierung

Dine fordeler

  • Til skrivebord, laptoper eller nettbrett med Windows 10, Windows 8.x eller Windows 7
  • Kompatibel med det komplette mGuard-systemet
  • Kompatibel med ADSL- og mobilradiorutere fra Phoenix Contact
  • Høyeste sikkerhet med IPsec-protokoll på Layer 3
  • Støtter relevante sertifikater som x509.v3
  • Sikker dataoverføring med 128/192/256 bit AES-koding
  • Utvidet autentisering sammenlignet med Switches og Access Points etter IEEE 802.1x
  • 30 dagers testversjon kan lastes ned gratis

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702579
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDNC -
GTIN 4055626234397
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 21,350 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk