Security-appliance - FL MGUARD CENTERPORT - 2702547

Security-Appliance med meget høy ytelse, opptil 3000 VPN-tunneler (lisens opsj.), 19"/1U, redundante nettdeler, 2 x 100 ... 240 V AC

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Optimal sikkerhet
  • Absolutt optimal ytelse

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702547
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDN3 -
Katalogside Side 437 (C_6_2017)
GTIN 4055626290423
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,000 kg
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk