ny

Radiosignalmodul - FL WLAN 2101 - 2702540

WLAN-Access Point, klient til USA og Canada, med to interne antenner for etthullsmontering, IP66/68, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvens 2,4 GHz, 5 GHz, tilkoblinger COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45 for LAN, Web, http/https, CLI

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702540
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDN2 -
GTIN 4055626279503
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 370,200 g
Tolltariffnummer 85176200

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk