Radiosignalmodul - FL WLAN 1101 - 2702538

WLAN-Access Point, klient til USA og Canada, med to interne antenner for etthullsmontering, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvens 2,4 GHz, 5 GHz, tilkoblinger COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: til LAN, Web, http/https, Command Line Interface

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702538
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDN2 -
Katalogside Side 453 (C_6_2017)
GTIN 4055626279398
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 366,800 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk