Ruter - TC ROUTER 2002T-4G - 2702530

Industriell LTE-4G-ruter, Europa-versjon, fallback til 3G UMTS/HSPA og 2G GPRS/EDGE, to Ethernet-grensesnitt, brannmur, NAT, 2x SMA-F antennebøssing, sms- og e-postforsendelse, to digitale innganger, en digital utgang

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Industriell 4G-mobilradioruter (LTE)
  • Fallback til 3G (UMTS/HSPA) og 2G (GPRS/EDGE)
  • Mobil High-Speed-Internettilkobling opptil 150 Mbit/s
  • Nettorganisering av Ethernet-sluttutstyr via mobilradionettet
  • Ethernet-SMS-Gateway for enkel varsling
  • To koblingsinnganger og en koblingsutgang
  • Stateful-Inspection-brannmur for dynamisk filtrering
  • NAT-tabell og port-videreføring for direkte fjerntilgang til sluttutstyr
  • Konfigurering via Web Based Management eller microSD-kort
  • To lokale Ethernet-tilkoblinger
  • Koblingsbar energisparemodus
  • Integrert loggbok
  • Overvåking av forbindelsen
  • Utvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702530
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDNC -
Katalogside Side 365 (C_6_2017)
GTIN 4055626212814
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 240,000 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk