ny

Koblingsrelé - PSR-PC51-1NO-1NC-24DC-SC - 2702522

Koblingsrelé for galvanisk skille og ytelsestilpasning for SIL 3 F&G-anvendelser, Low-Demand, lastdiagnostikk i Off- og On-State mht. trådbrudd og kortslutning, én aktiveringskrets, testimpulsfilter, pluggbar skruklemme, bredde 17,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Egnet for Low-Demand-applikasjoner opptil SIL 3 i henhold til IEC 61508, IEC 61511 og EN 50156
  • Earth-Leakage-overvåking
  • Konfigurerbar Off- og On-State-diagnose
  • Aktiv feilmelding via A1 til DO
  • Integrert DCS-testimpulsfilter
  • En aktiveringskrets, en signalutgang
Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702522
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BDNA -
GTIN 4055626283388
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 147,480 g

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk