Inline-modul - IB IL RTD 4/PT1000-ECO - 2702501

Inline ECO, Temperaturmålemodul, Analoge RTD-innganger: 4 (Pt 1000), tilkoblingsteknikk: 2-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-plugg

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon.
Den brukes til å registrere signaler fra resistive temperatursensorer.
Måleverdiene vises i formatet standardisert visning.
Inline ECO-klemmene er godkjent for temperaturområdet fra 0 °C til +55 °C. Elektronikksokkel og Inline-plugg inngår i leveransen.

Dine fordeler

  • 4 analoge innganger
  • Tilkobling av sensorer i tolederteknikk
  • Sensorer som støttes: Pt 1000
  • Dataformat: Standardisert visning
  • Diagnostikkinformasjon i prosessdataord
  • Diagnostikkindikator

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702501
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDI1 -
Katalogside Side 143 (C_6_2017)
GTIN 4055626206035
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 83,500 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk