Inline-modul - IB IL AO 4/U/0-10-ECO - 2702498

Inline ECO, Analogutgangsmodul, Analoge utganger: 4, 0 V ... 10 V, tilkoblingsteknikk: 2-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-plugg

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon.
Den brukes til å sende ut analoge spenningssignaler.
Utgangsverdiene vises i formatet standardisert visning.
Inline ECO-klemmene er godkjent for temperaturområdet fra 0 °C til +55 °C. Elektronikksokkel og Inline-plugg inngår i leveransen.

Dine fordeler

  • Fire analoge utgangskanaler
  • Tilkobling av aktuatorene i tolederteknikk
  • Spenningsområde 0 V ... 10 V
  • Dataformat: Standardisert visning
  • Oppløsning: 12 bit
  • Diagnostikkindikator

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702498
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDI1 -
Katalogside Side 142 (C_6_2017)
GTIN 4055626204475
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 83,500 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk