LED-maskinlampe - PLD M 280 W-40 284 - 2702491

LED-maskinlampe, 24 V DC, strålevinkel 40 °, fargetemperatur 6500 K, lengde 284 mm, Lampehus: Aluminium, eloksert, Glasskive: Enplate-sikkerhetsglass (ESG, termisk spent floatglass), resistent mot kjøle- og smøremiddel

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Denne LED-maskinlampen er konstruert for belysning i eller på maskiner.
Lampen kan benyttes i røffe omgivelser.
Det er mulig grunnet følgende faktorer:
- høy beskyttelsesgrad
- resistens mot vanlige kjøle- og smøremidler
- uømfintlighet mot vibrasjoner og slag
- sikkerhetsglass
Beskyttelsesgrad IP67/IPX9 åpner for bruk i maskiner som rengjøres med høytrykk.

Dine fordeler

  • Plassbesparende grunnet lav bygghøyde
  • Tilkoblingsklar grunnet installert 3 m tilledning
  • Fokusert belysning grunnet 40° strålevinkel
  • Kan benyttes i verktøymaskiner takket være beskyttelsesgrad IP67 og resistens mot kjøle- og smørestoffer
  • Beskyttelsesgrad IP69 åpner for bruk selv ved meget strenge krav til beskyttelsesgraden
  • Sikkerhetsglass muliggjør bruk også i omgivelser med potensielt mekaniske påkjenninger
  • ETL-godkjennelse åpner for bruk i Nord-Amerika
  • Meget sparsommelig takket være energieffektiv LED-teknologi og minimum 50 000 timer LED-levetid

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702491
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDNL -
Katalogside Side 491 (C_6_2017)
GTIN 4055626216850
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 000,000 g
Tolltariffnummer 94054099
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk