LED-maskinlampe - PLD M 160 W-95/105 1176 - 2702479

LED-maskinlampe, 24 V DC, strålevinkel 95 °/105 °, fargetemperatur 6200 K, lengde 1176 mm, Lampehus: Aluminium, eloksert, Lampetildekning: Akryl satinert, svingbar, inklusive monteringstilbehør

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Denne LED-maskinlampen er konstruert for belysning i eller på maskiner.
På grunn av den smale byggformen er den også egnet der plassen er begrenset.
Lampen kan svinges og belysningen dermed posisjoneres optimalt i lampeholderen som følger med.
Det satinerte kunststoffdekselet forhindrer at maskinoperatøren blendes.

Dine fordeler

  • Smal byggform muliggjør montering selv der plassen er begrenset
  • Tilkoblingsklar grunnet installert 3 m tilledning
  • Målrettet belysning grunnet svingbarhet
  • Beskyttelsesgrad IP67 muliggjør bruk også i fuktige omgivelser
  • ETL-godkjennelse åpner for bruk i Nord-Amerika
  • Meget sparsommelig takket være energieffektiv LED-teknologi og minimum 50 000 timer LED-levetid

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702479
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDNL -
Katalogside Side 489 (C_6_2017)
GTIN 4055626228372
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 000,000 g
Tolltariffnummer 94054099
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk