ny

Busskobler - AXL F BK PB XC - 2702463

Bildet viser standardartikkel

Axioline F, Busskobler, PROFIBUS DP, D-SUB-9-bøssing, Extreme Conditions-variant, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inklusive bussokkelmodul og Axioline F plugg

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Busskobleren brukes innenfor rammen av et PROFIBUS-nettverk og danner bindeleddet til Axioline F-I/O-systemet.
Opptil 63 Axioline F-deltakere kan kobles til busskobleren.
I forbindelse med integrering av Axioline F-stasjonen i programmeringssystemet finnes det en tilsvarende GSD-fil.
Denne kan lastes ned under følgende adresse: phoenixcontact.net/product/2702463

Dine fordeler

  • Tilkobling av PROFIBUS via 9-polet D-SUB-bøssing
  • Galvanisk skille mellom PROFIBUS-grensesnitt og logikk
  • Dreiekodebryter for innstilling av PROFIBUS-adresse
  • DP/V1 for klasse 1- og klasse 2-master
  • Dataoverføringshastighet PROFIBUS på 9,6 kbit/s opptil 12 Mbit/s
  • Dynamisk konfigurering støttes
  • I&M-funksjoner
  • Egnet for firmwareoppdatering
  • Typisk syklustid for Axioline F-lokalbuss ca. 10 µs
  • Kan benyttes ved ekstreme forhold
  • Utvidet temperaturområde -40 °C...+70 °C (se kapitlet "Test bestått: Bruk ved ekstreme omgivelsesforhold" i databladet)
  • Delvis lakkerte kretskort
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702463
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDI2 -
GTIN 4055626459271
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 175,000 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk