Sikkerhetsmodul - IB IL SAFE 2-ECO - 2702446

Inline ECO, Sikkerhetsmodul, Digitale innganger: 4 (til to sensorkretser (1- eller 2-kanals, antivalent/ekvivalent)), for sikkerhetsrettet utkobling av segmentspenningen via potensialsegmenteringen, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-plugger og merkefelter

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Inline ECO-sikkerhetsmodul med sensorkretser for bruk i 24 V-områder i en Inline-stasjon. Modulen overvåker to sensorkretser. Sensorkretsene kan være 1- eller 2-kanals, antivalent/ekvivalent.

Dine fordeler

  • Forskjellige sikkerhetsfunksjoner med én modul
  • 2 sensorkretser
  • Flere moduler kan kaskadekobles
  • Diagnostikk- og statusvisninger
  • Kan benyttes i forskjellige bussystemer
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702446
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDA4 -
Katalogside Side 299 (C_6_2017)
GTIN 4055626178004
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 182,500 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk