Industrial Ethernet Switch - FL NAT SMN 8TX-M - 2702443

NAT-switch

Smart Managed Narrow NAT-switch med åtte 10/100 Mbit/s RJ45-porter og 1:1-NAT-ruter-funksjon

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Beskrivelse
Som første produkt i porteføljen til Phoenix Contact forener FL NAT SMN 8TX funksjonene til en NAT-ruter (NAT = Network Address Translation) og en switch i kun én enhet. NAT-switchen er egnet for nesten alle automatiseringsapplikasjoner med et automatikkskapvennlig, smalt hus, "bokfaktoren".
Port 1 er porten for NAT-omsetting i det overlagrede nettverket. Managed switch-porter 2 til 8 brukes til det underlagrede nettverket. Modulen FL NAT SMN 8TX kan konfigureres med en nettserver og via SNMP (Simple Network Management Protocol).
Modulen FL NAT SMN 8TX er den første kombinasjonsenheten som forener switchmekanisme (på Layer2-nivå) og ruting (på Layer3-nivå). Tidligere trengte man to enheter og derfor også dobbel monteringsbredde ved installeringen - og måtte derfor også betale dobbelt opp ved anskaffelsen. FL NAT SMN 8TX derimot, er en høyst funksjonell enhet til en attraktiv pris.
Switchfunksjonene inkl. port mirroring, LLDP eller redundansmekanismer sørger for den velkjente, gode datakommunikasjonen på syv LAN -porter med 100 Mbit/s.

Maskinprodusenter står ofte overfor problemet med å utstyre maskinene med et IP-adresseområde som må integreres igjen i kundens IT-nettverk. Med FL NAT SMN 8TX kan man tilordne enkelte maskiner eller systemer samme IP-adresser og implementere dem i IP-adresseområdene til det overlagrede firmanettverket som kreves for anvendelsen. Denne funksjonsblokken betegnes vanligvis som Network Address Translation - NAT.

Dine fordeler

  • Web-based management, SNMP
  • Smal byggform
  • VLAN
  • SNMP
  • 1:1 NAT
  • Virtual NAT
  • 7 LAN-Ports
  • RSTP med rask omkobling
  • Routing
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702443
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDN1 -
Katalogside Side 420 (C_6_2017)
GTIN 4055626185231
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 836,400 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk