Nettplugg - PLD E 400-PS/1AC/24DC/12W - 2702435

Pluggstrømforsyning for LED-automatikkskaplamper i klassen 400 inkludert nasjonal pluggadapter for henholdsvis Europa, Storbritannia, USA og Australia, maks. utgangseffekt 12 W

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Strømforsyningen er konstruert for forsyning av LED-automatikkskaplamper i klassen 400.
Leveransen omfatter en strømforsyning og fire nasjonale pluggadaptere for henholdsvis f. eks. Europa, Storbritannia, USA og Australia.
Ved å plugge den nasjonale pluggadapteren sammen med strømforsyningen kan du tilpasse pluggstrømforsyningen etter de forskjellige bruksområdene.

Dine fordeler

  • Høy virkningsgrad
  • Minimale standby-effekttap ≤ 0,1 W
  • IP42-testet vekseladaptersystem

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702435
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDNL -
Katalogside Side 485 (C_6_2017)
GTIN 4055626184630
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 300,900 g
Tolltariffnummer 85044082
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk