Busskobler - R-AXL F BK ETH - 2702431

Bildet viser en variant av artikkelen

IndraControl S20, Busskobler, Ethernet, RJ45-bøssing, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, inklusive bussokkelmodul og S20 plugg

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Opptil 63 ytterligere Axioline-deltagere kan kobles til
  • To Ethernet-porter (med integrert switch)
  • Overføringshastighet 10 Mbit/s og 100 Mbit/s
  • Dreiekodebryter
  • Modbus/TCP (UDP)-støtte
  • BootP og DHCP
  • Diagnostikk- og statusvisninger
  • Egnet for firmwareoppdatering
  • Typisk syklustid for Axioline F-lokalbuss ca. 10 µs
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702431
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode DNI21X -
GTIN 4055626186726
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 222,222 g
Tolltariffnummer 85176200

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk