I/O-modul - R-AXL F AI2 AO2 1H - 2702427

Ingen tilgjengelige bilder

IndraControl S20, Analog inn-/utgangsmodul, Analoge innganger: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tilkoblingsteknikk: 2-leder (skjermet), Analoge utganger: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tilkoblingsteknikk: 2-leder (skjermet, parvis tvunnet), overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og S20 plugger

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • To analoge differanseinngangskanaler
  • Tilkobling av sensorer i tolederteknikk
  • Strømområder: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
  • Spenningsområder: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
  • 2 analoge utganger
  • Tilkobling av aktuatorene i tolederteknikk
  • Strømområder: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
  • Spenningsområder: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
  • Oppdatering av prosessdata < 150 μs
  • Lagret utstyrsmerkeskilt
  • Diagnostikk- og statusvisninger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702427
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe DNI24X -
GTIN 4055626186658
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 194,040 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk