Sikkerhetsrelé - PSR-MC37-3NO-1NC-24DC-SP - 2702412

Bildet viser variant med skrutilkobling

Sikkerhetsrelé for nødstopp og beskyttelsesdører samt for heisapplikasjoner opptil SILCL 3, Kat. 4, PL e, 1- eller 2-kanals drift, automatisk eller manuell start, kortslutningsregistrering, tre aktiveringskretser, US = 24 V DC, pluggbar fjærkraftrekkeklemme

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Opptil Kat.4/PL e i henhold til ISO 13849-1, SILCL 3 i henhold til IEC 62061
  • Egnet for heisapplikasjoner iht. EN 81-20
  • Liten husbredde på kun 22,5 mm
  • Tre aktiveringskretser, en signalkrets, en digital signalutgang
  • Automatisk og manuell aktivering
  • Krysslutningsregistrering
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702412
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BDNA -
Katalogside Side 254 (C_6_2017)
GTIN 4055626276953
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 202,500 g
Tolltariffnummer 85371098
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk