Tilleggsmodul - PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SP - 2702383

Bildet viser variant med skrutilkobling

Kontaktutvidelse opptil SILCL 3, Kat. 4, PL e kombinert med egnet evalueringsenhet, fem aktiveringskretser, US = 24 V DC, pluggbar fjærkraftrekkeklemme

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Opptil Kat.4/PL e i henhold til ISO 13849-1, SILCL 3 i henhold til IEC 62061 kombinert med egnet evalueringsenhet
  • Liten husbredde på kun 17,5 mm
  • En- eller tokanals styring
  • Fem aktiveringskretser, en tilbakemeldingskrets, en digital signalutgang
  • Automatisk aktivering
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702383
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BDNA -
Katalogside Side 259 (C_6_2017)
GTIN 4055626145488
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 210,300 g
Tolltariffnummer 85371099
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk