Inline-funksjonsmodul - IB IL SGI 2/P/EF-PAC - 2702373

Bildet viser standardartikkel

Inline analog strekklapp-inngangsklemme, komplett med tilbehør (tilkoblingsplugg og merkefelt), to nøyaktige og raske innganger, 4-, 6-ledertilkoblingsteknikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon.
Med denne klemmen har du en rask og nøyaktig inngangsmodul. Den kan benyttes for å koble til veieceller, energiomformere, trykkomformere og sammenlignbare enheter. Klemmen er designet med utgangspunkt i strekklapper (DMS).
DMS-ene kan tilkobles i både seks- og firelederteknikk.
Måleverdien kan vises på en vektindikator via et serielt grensesnitt.
I forbindelse med datautvekslingen har man to muligheter:
- via prosessdata
- via PCP-Compact (begge innganger i PCP-objektet "Analog Values")
Måleverdiene vises via standardiserte 16 bit-verdier.

Dine fordeler

  • To meget nøyaktige innganger for DMS
  • Måleverdier med nominelle karakteristiske verdier kalibrert fra fabrikken
  • Manuell innlegging av karakteristiske verdier
  • Oppdatering av prosessdata kan parametriseres i trinn mellom 200 μs og 100 ms
  • Kan justeres i prosessomgivelsene med strekningskalibrering
  • Topunktsjustering
  • Tilkobling av DMS i seks- og firelederteknikk
  • Utvidet gjenkjenning av trådbrudd
  • Sensorforsyning opptil 115 mA (åtte veieceller med 350 Ω pr. kanal)
  • Pr. kanal: Lavohmig potensialfri N/O
  • Parametrisering av kanalene uavhengig av hverandre via bussystemet
  • Tara-anordning
  • Serielt grensesnitt for eksterne vektvisninger
  • Statussignal når nullpunktet er nådd og måleverdien har stillstand

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702373
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDI1 -
Katalogside Side 163 (C_6_2017)
GTIN 4055626228464
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 249,130 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk