Kontaktor/solid-state-relé - PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SP - 2702356

Bildet viser variant med skrutilkobling

Kontaktor/solid-state-relé for stillstandsovervåking uten sensor ved 3- og 1-fasede motorer opptil SILCL 3, Kat. 3, PL e, tokanals evaluering av remanent spenning i veksel-, trefase- og likestrømsmotorer, pluggbar fjærkraftrekkeklemme, bredde 12,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Overvåking av 1- og 3-fasede vekselstrømsmotorer eller likestrømsmotorer
  • Ingen ekstra sensorer nødvendig
  • Innstillbar forsinkelse på 0,5 s ... 20 s
  • Innstillbar koblingsterskel på 50 mV... 500 mV
  • En aktiveringskrets, to digitale signalutganger
  • Liten husbredde på kun 12,5 mm
  • Opptil Kat.3/PL e i henhold til ISO 13849-1, SILCL 3 i henhold til IEC 62061
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702356
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BDNA -
GTIN 4055626133218
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 146,700 g
Tolltariffnummer 85371099
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk