Transformatorklemme - TRK 4-PE - 2702351

Transformatorklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, lengde: 27,5 mm, bredde: 7,5 mm, høyde: 28,5 mm, farge: gulgrønn, monteringstype: Monteringsskinne,  Spolefestelegeme

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702351
Forpakningsenhet 50 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 318 (CL-2002)
GTIN 4017918060725
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,850 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk