Dørposisjonsbryter - PLD E 400-DS-MS/1,0-FS/0,6 - 2702337

Dørposisjonsbryter med 1 m ledning med M8-plugg og 0,6 m ledning med M8-bøssing (Snap-In) inkl. monteringstilbehør

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Denne dørposisjonsbryteren benyttes for automatisk inn- og utkobling av PLD-automatikkskaplampene i klassen 400 for åpning/lukking av automatikkskapdøren. Ved seriekobling av automatikkskaplamper skal denne dørposisjonsbryteren benyttes fra og med andre lampe.

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702337
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDNL -
Katalogside Side 485 (C_6_2017)
GTIN 4055626127460
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 145,100 g
Tolltariffnummer 85365080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk