Dørposisjonsbryter - PLD E 400-DS-3,0/FS/0,6 - 2702336

Dørposisjonsbryter med 3 m ledning med åpen ledningsende og 0,6 m ledning med M8-bøssing (Snap-In) inkl. monteringstilbehør

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Denne dørposisjonsbryteren benyttes for automatisk inn- og utkobling av PLD-automatikkskaplampene i klassen 400 for åpning/lukking av automatikkskapdøren. Ved seriekobling av automatikkskaplamper skal denne dørposisjonsbryteren benyttes før første lampe.

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702336
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDNL -
Katalogside Side 485 (C_6_2017)
GTIN 4055626127453
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 176,000 g
Tolltariffnummer 85365080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk