I/O-modul - AXL F DI16/1 DO8/2-2A 2H - 2702291

Axioline F, Digitalinn-/utgangsmodul, Digitale innganger: 16, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 1-leder, Digitale utganger: 8, 24 V DC, 2 A, tilkoblingsteknikk: 2-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Modulen er designet for bruk innenfor en Axioline F-stasjon.
Den brukes til å registrere og sende ut digitale signaler.
Inngangenes filtertider kan stilles inn for å øke støysikkerheten.
Filtertider på 100 μs åpner for en målefunksjon med en inngangsfrekvens på maks. 5 kHz.
Utgangene er beskyttet mot kortslutning og overlast.

Dine fordeler

  • 16 digitale innganger i henhold til EN 61131-2 type 1 og type 3
  • 24 V DC, 2,4 mA
  • Tilkobling av sensorer i enlederteknikk
  • Filtertider kan stilles inn i tre trinn: < 100 µs, 1000 µs eller 3000 µs
  • Maksimal inngangsfrekvens 5 kHz
  • 8 digitale utganger
  • 24 V DC, 2 A
  • Tilkobling av aktuatorene i tolederteknikk
  • Minimal oppdateringstid < 150 µs
  • Lagret utstyrsmerkeskilt

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702291
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDI2 -
Katalogside Side 113 (C_6_2017)
GTIN 4055626071848
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 111,000 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk